20-pin (DW) package image

UC2855BDW アクティブ

10.5V/10V UVLO 搭載、ゼロ電圧遷移、–40℃ ~ 85℃、バイポーラ CCM PFC コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
UCC28180DR アクティブ 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ Enhanced transient response and startup, fewer pins, wider operating temperature range, lower startup current, audible noise minimization, enhanced dynamic fault response.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UC2855BDWTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UC2855B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

UC2855B の特徴

  • Controls Boost PWM to Near Unity Power Factor
  • Fixed Frequency Average Current Mode Control Minimizes Line Current Distortion
  • Built-in Active Snubber (ZVT) Allows Operation to 500kHz, Improved EMI and Efficiency
  • Inductor Current Synthesizer allows Single Current Transformer Current Sense for Improved Efficiency and Noise Margin
  • Accurate Analog Multiplier with Line Compensator allows for Universal Input Voltage Operation
  • High Bandwidth (5MHz), Low Offset Current Amplifier
  • Overvoltage and Overcurrent protection
  • Two UVLO Threshold Options
  • 150&mirco;A Startup Supply Current Typical
  • Precision 1% 7.5V Reference

UC2855B に関する概要

The UC3855A/B provides all the control features necessary for high power, high frequency PFC boost converters. The average current mode control method allows for stable, low distortion AC line current programming without the need for slope compensation. In addition, the UC3855 utilizes an active snubbing or ZVT (Zero Voltage Transition technique) to dramatically reduce diode recovery and MOSFET turn-on losses, resulting in lower EMI emissions and higher efficiency. Boost converter switching frequencies up to 500kHz are now realizable, requiring only an additional small MOSFET, diode, and inductor to resonantly soft switch the boost diode and switch. Average current sensing can be employed using a simple resistive shunt or a current sense transformer. Using the current sense transformer method, the internal current synthesizer circuit buffers the inductor current during the switch on-time, and reconstructs the inductor current during the switch off-time. Improved signal to noise ratio and negligible current sensing losses make this an attractive solution for higher power applications.

The UC3855A/B also features a single quadrant multiplier, squarer, and divider circuit which provides the programming signal for the current loop. The internal multiplier current limit reduces output power during low line conditions. An overvoltage protection circuit disables both controller outputs in the event of a boost output OV condition.

Low startup supply current, UVLO with hysteresis, a 1% 7.5V reference, voltage amplifier with softstart, input supply voltage clamp, enable comparator, and overcurrent comparator complete the list of features. Available packages include: 20 pin N, DW, Q, J, and L.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UC2855BDWTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら