16-pin (DW) package image

UC3823DW アクティブ

9.2V/8.4V UVLO 搭載、85% デューティ・サイクル、0℃ ~ 70℃、30V、1.5A、ダブルエンド対応 1MHz PWM コントローラ

次の製品と同じ: UC3823DWG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TL494CDR アクティブ 40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ SOIC package

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UC3823DWTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UC3823 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

UC3823 の特徴

  • Compatible with Voltage or Current-Mode Topologies
  • Practical Operation @ Switching Frequencies to 1.0MHz
  • 50ns Propagation Delay to Output
  • High Current Totem Pole Output (1.5A peak)
  • Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Fully Latched Logic with Double Pulse Suppression
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Soft Start/Max. Duty Cycle Control
  • Under-Voltage Lockout with Hysteresis
  • Low Start Up Current (1.1mA)
  • Trimmed Bandgap Reference (5.1V ±1%)

UC3823 に関する概要

The UC1823 family of PWM control ICs is optimized for high frequency switched mode power supply applications. Particular care was given to minimizing propagation delays through the comparators and logic circuitry while maximizing bandwidth and slew rate of the error amplifier. This controller is designed for use in either current-mode or voltage-mode systems with the capability for input voltage feed-forward.

Protection circuitry includes a current limit comparator, a TTL compatible shutdown port, and a soft start pin which will double as a maximum duty cycle clamp. The logic is fully latched to provide jitter free operation and prohibit multiple pulses at the output. An under-voltage lockout section with 800mV of hysteresis assures low start up current. During under-voltage lockout, the output is high impedance. The current limit reference (pin 11) is a DC input voltage to the current limit comparator. Consult specifications for details.

These devices feature a totem pole output designed to source and sink high peak currents from capacitive loads, such as the gate of a power MOSFET. The on state is defined as a high level.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UC3823DWTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら