パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
UC3854A の特徴
- 固定周波数動作の平均電流モード・コントロール
- 平均電流制御方式にてほぼ1の力率に制御可能
- ライン電流歪みを3%以下に制限可能
- 85V~265Vの電圧入力に対応が可能
- 高精度 広負荷範囲で電力制限が可能
- 広帯域幅(5MHz)、低オフセットの電流検出機能
- 高精度な電流/電圧アンプ出力内蔵
- 高精度・広入力の乗算器内蔵:500mVのVACオフ セット、0V~5Vの乗算器出力同相電圧範囲
- 高精度 基準電圧VREF内蔵
- 高速で精度向上のイネーブル・コンパレータ
- UVLO回路内蔵(16V/10Vまたは10.5V/10V)
- 低起動時電流:300µA
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
UC3854A に関する概要
UC3854A/Bバージョンは、UC3854のピン互換で機能を拡張 した製品です。UC3854と同様に、UC3854A/Bはアクティブ力 率改善用のプリレギュレータに必要な全ての機能を備えていま す。コントローラはAC入力ライン電流の波形をAC入力ライン 電圧に一致するよう成形することでほぼ1の力率を達成します。 UC3854A/Bは平均電流モード・コントロールを使用しています。 平均電流モード・コントロールでは、ピーク電流モード・コント ロールと異なり、スロープ補償なしで安定した低歪みの正弦波 ライン電流が維持することができます。
その他の特長として、7.5Vで1%精度の基準電圧、固定周波数 の発振器、PWM回路、ソフトスタート付き電圧アンプ、ライン 電圧検出(VRMS二乗器)、入力電源電圧のクランプ、過電流コン パレータなどを内蔵しています。
パッケージは16ピンのN(PDIP)、DW(ワイドSOIC)、J(CDIP) 及び20ピンのQ(PLCC)で供給されています。各製品の温度範囲 については3ページの発注情報を参照してください。
UC3854A/Bは、広帯域幅、低オフセットの電流アンプ、高速 応答及び高精度に改善されたイネーブル・コンパレータ、高精 度基準回路、UVLOスレッシュホールド電圧、起動時低電流を 内蔵しています。また、より使いやすくかつ性能を強化した乗 算回路を内蔵すなどUC3854に比べて大幅に特性が改善される と同時に外付け部品点数も削減できます。乗算器出力/電流 アンプ入力の同相入力範囲も改良されており、設計者はより柔 軟に大きな負荷変動電源変動に対しても安定した電流検出の選 択をすることができます。RSETは発振器の充電電流のみをコン トロールし、乗算器の最大出力電流のクランプには影響を与え ません。この電流は常に最大2 × IACにクランプされているた め、設計が簡素化され、また、電圧低下時や超低ライン状態時 に帰還電力の制限を行えます。