16-pin (N) package image

UC3856N アクティブ

0℃ ~ 70℃、40V、1.5A 電流モード 1MHz PWM (パルス幅変調) コントローラ

次の製品と同じ: UC3856NG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TL494CDR アクティブ 40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UC3856 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

UC3856 の特徴

  • Pin-for-Pin Compatible With the UC3846
  • 65ns Typical Delay From Shutdown to Outputs, and 50ns Typical Delay From Sync to Outputs
  • Improved Current Sense Amplifier With Reduced Noise Sensitivity
  • Differential Current Sense with 3V Common Mode Range
  • Trimmed Oscillator Discharge Current for Accurate Deadband Control
  • Accurate 1V Shutdown Threshold
  • High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5A peak)
  • TTL Compatible Oscillator SYNC Pin Thresholds
  • 4kV ESD Protection

UC3856 に関する概要

The UC3856 is a high performance version of the popular UC3846 series of current mode controllers, and is intended for both design upgrades and new applications where speed and accuracy are important. All input to output delays have been minimized, and the current sense output is slew rate limited to reduce noise sensitivity. Fast 1.5A peak output stages have been added to allow rapid switching of power FETs.

A low impedance TTL compatible sync output has been implemented with a tri-state function when used as a sync input.

Internal chip grounding has been improved to minimize internal \x93noise\x94 caused when driving large capacitive loads. This, in conjunction with the improved differential current sense amplifier results in enhanced noise immunity.

Other features include a trimmed oscillator current (8%) for accurate frequency and dead time control; a 1V, 5% shutdown threshold; and 4kV minimum ESD protection on all pins.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら