5-pin (DBV) package image

UCC24650DBVR アクティブ

高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ・モニタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC24650DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

UCC24650 の特徴

  • Enables Excellent Load Transient Performance and Zero Standby Power
  • Enables Smallest Output Capacitor for Tight ΔVOUT
  • No External Components Required
  • <50 µA Device Current Consumption (Typical)
  • 5-V to 28-V Output Monitoring Capability
  • 3% Voltage Droop Detection (Patent Pending)
  • 200-V Wake-Up Switch
  • Enables and Disables SR Controller, Relay Control, or Other Secondary Circuits
  • SOT-23 5-Pin Package

UCC24650 に関する概要

The UCC24650 is an easy-to-use secondary-side voltage monitor that periodically measures its own VDD voltage. A relative droop of 3% from the previous reading triggers a alert signal to a receiving primary-side regulation (PSR) controller. Its low-power consumption helps achieve <5-mW standby loss in many applications.

An internal 200-V MOSFET switch is applied across a ground-referenced rectifier to provide a current-limited pulse to the flyback transformer secondary winding, which couples the signal to the primary-side controller. This signal is repeated at 33 kHz until controller-driven switching activity is detected.

Relative-droop detection allows scaling to any voltage between 5 and 28 V. The alert function allows very-low standby frequency to minimize switching loss and reduction of output capacitance needed to respond to a heavy load step. This monitor is used with a controller capable of detecting the signal, such as the UCC28730 PSR flyback controller.

The UCC24650 also provides an enable and disable signal which can be used to control a secondary-side circuit during no-load conditions to reduce standby power loss. Such a circuit may be a synchronous rectifier controller or a relay driver, for example.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC24650DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら