パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DDB) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC256403 の特徴
- 最適化された低消費電力モードおよびバースト・モード・アルゴリズム
- ソフトオン / ソフトオフ期間付きのバースト・モード
- 無負荷時およびスタンバイ時の可聴ノイズを最小化
- ユーザーがバースト・モードをディセーブル可能
- フォトカプラの低消費電力動作
- DoE Level VI および EU CoC Tier-2 外部電源規格を上回る効率性能
- ハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC)
- クラス最高の過渡応答
- バースト・モードの高速終了
- 堅牢なアダプティブ・デッドタイム制御
- ソース電流 0.6A、シンク電流 1.2A の駆動能力を備えた高電圧ゲート・ドライバ内蔵
- 堅牢な容量性領域 (ZCS) 回避方式
- 過熱、出力過電圧、入力低電圧保護、 3 レベルの過電流保護
- 高電圧スタートアップ機能を内蔵
- アクティブ X コンデンサ放電機能
UCC256403 に関する概要
UCC25640x は、高電圧ゲート・ドライバを内蔵したフル機能の LLC コントローラです。本デバイスは、最小限の外付け部品で完全な電源システムを構築するため、PFC コントローラと組み合わせるように設計されています。その結果完成する電源システムは、スタンバイ電力コンバータを別途必要とせずに、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすように設計されています。
UCC25640x は、ソフトオン / ソフトオフ期間付き高効率バースト・モードにより、スタンバイ動作時の可聴ノイズを最小限に抑えることができます。バースト電力レベルとヒステリシスをプログラムできるため、効率とバースト・モード動作を簡単に最適化できます。バースト・モードは、ピン構成によりディセーブルすることもできます。UCC25640x は、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現するため、ハイブリッド・ヒステリシス制御を採用しています。
UCC25640x は LLC コンバータの動作を適切に制御および保護するために設計された広範な機能を備えています。UCC28056/UCC28064A PFC コントローラ、UCC24624 同期整流コントローラと組み合わせることで、完全な電源ソリューションを実現できます。