14-pin (D) package image

UCC25701DTR アクティブ

13V/9V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、15V VCC、1A ドライバ、シングル・エンド、700kHz、電圧モード PWM コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
UCC28C53DR アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ SOIC package

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC25701D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC25701 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC25701 の特徴

  • 700kHz Operation
  • Integrated Oscillator/Voltage Feed Forward Compensation
  • Accurate Duty Cycle Limit
  • Accurate Volt-second Clamp
  • Optocoupler Interface
  • Fault Counting Shutdown
  • Fault Latch off or Automatic Shutdown
  • Soft Stop Optimized for Synchronous Rectification
  • 1A Peak Gate Drive Output
  • 130µA Start-up Current
  • 750µA Operating Current

UCC25701 に関する概要

The UCC35701/UCC35702 family of pulse width modulators is intended for isolated switching power supplies using primary side control. They can be used for both off-line applications and DC/DC converter designs such as in a distributed power system architecture or as a telecom power source.

The devices feature low startup current, allowing for efficient off-line starting, yet have sufficient output drive to switch power MOSFETs in excess of 500kHz.

Voltage feed forward compensation is operational over a 5:1 input range and provides fast and accurate response to input voltage changes over a 4:1 range. An accurate volt-second clamp and maximum duty cycle limit are also featured.

Fault protection is provided by pulse by pulse current limiting as well as the ability to latch off after a programmable number of repetitive faults has occurred.

Two UVLO options are offered. UCC35701 family has turn-on and turn-off thresholds of 13V/9V and UCC35702 family has thresholds of 9.6V/8.8V.

The UCC35701/2 and the UCC25701/2 are offered in the 14 pin SOIC (D), 14 pin PDIP (N) or in 14 pin TSSOP (PW) packages. The UCC15701/2 is offered in the 14 pin CDIP (J) package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC25701D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら