8-pin (D) package image

UCC25706QDRQ1 生産中止品

車載、8V ~ 15V、最大 4MHz、電圧モード PWM コントローラ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC25706-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC25706-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • Greater Than 4-MHz Operation
  • Integrated Oscillator / Voltage Feed Forward
    Compensation
  • >4:1 Input Voltage Range
  • 25-ns Current Limit Delay
  • Programmable Maximum Duty Cycle Clamp
  • Optocoupler Interface
  • 50-µA Start-Up Current
  • 4.2-mA Operating Current at 1 MHz
  • Latch-Up Exceeds 100mA per JESD78 Class I
  • Smallest Footprint of the 8-pin MSOP
    Package Minimizes Board Area and Height

UCC25706-Q1 に関する概要

The UCC25705-Q1 and UCC25706-Q1 devices are 8-pin voltage mode primary side controllers with fast over-current protection. These devices are used as core high-speed building blocks in high performance isolated and non-isolated power converters.

UCC25705-Q1/UCC25706-Q1 devices feature a high speed oscillator with integrated feed-forward compensation for improved converter performance. A typical current sense to output delay time of 25 ns provides fast response to overload conditions. The IC also provides an accurate programmable maximum duty cycle clamp for increased protection which can also be disabled for the oscillator to run at maximum possible duty cycle.

Two UVLO options are offered. The UCC25705-Q1 with lower turn-on voltage is intended for dc-to-dc converters while the higher turn-on voltage and the wider UVLO range of the UCC25706-Q1 is better suited for offline applications.

The UCC2570x-Q1 family is offered in an 8-pin SOIC (D) package.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら