6-pin (DBV) package image

UCC28056ADBVT アクティブ

6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28056ADBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

UCC28056 の特徴

  • 最低10%の負荷まで入力電流歪みが小さく、ユニティに近い力率を実現
    • IEC1000-3-2への準拠を実現
  • 無負荷時入力電力が極めて低い(<50mW @265V)
  • さまざまな負荷で優れた効率
  • PFCをオフにすることなく、グリーン電力規格への準拠を実現
    • EuP Lot 6 Tier 2、CoC Ver. 5 Tier 2、Energy Star for computers Ver. 6.1、DOE Level VI
  • 超低可聴ノイズ出力
  • ソフト起動/ソフト終了期間付きバースト・モード
  • 強化されたEA、入力電流歪みの増大なしに負荷ステップに素早く応答
  • 高いゲート駆動性能: -0.7Aおよび1.0A
  • バレー同期開始により、ブースト・インダクタに2次巻線が不要
  • ユーザー調整可能なバレー遅延
  • 低スタートアップ消費電流(<46µA)
  • 広いVCC範囲: 8.5V~34V
  • ソフト起動/ソフト終了による出力電圧制限
  • サイクル単位の電流制限
  • 独立した2次出力電圧保護
  • 過熱保護機能を内蔵
  • 占有面積の小さい6端子SOT-23(6)パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV28056を使用するカスタム設計を作成

UCC28056 に関する概要

UCC28056は、最大300Wの電力段を直接駆動するPFCコントローラであり、歪みの小さい正弦波の入力電流とユニティに近い力率を実現します。軽負荷効率に優れ、スタンバイ消費電力も低く抑えることができます。また、高い力率と現在の厳しいグリーン電力規格への準拠が要求される電源システムの設計を簡素化できます。全負荷時には遷移モードでPFC電力段を動作させ、負荷が減ると不連続導通モードに移行して、自動的にスイッチング周波数を下げ、効率の最大化を図ります。軽負荷時には、DCM動作とバースト・モード動作の組み合わせにより、さらに軽負荷効率が向上し、スタンバイ消費電力も低減されます。高性能で安定したPFC段の実装に必要な機能をすべて6端子パッケージに搭載しているため、外付け部品を最小限に抑えることができます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28056ADBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら