パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC28056 の特徴
- 最低10%の負荷まで入力電流歪みが小さく、ユニティに近い力率を実現
- IEC1000-3-2への準拠を実現
- 無負荷時入力電力が極めて低い(<50mW @265V)
- さまざまな負荷で優れた効率
- PFCをオフにすることなく、グリーン電力規格への準拠を実現
- EuP Lot 6 Tier 2、CoC Ver. 5 Tier 2、Energy Star for computers Ver. 6.1、DOE Level VI
- 超低可聴ノイズ出力
- ソフト起動/ソフト終了期間付きバースト・モード
- 強化されたEA、入力電流歪みの増大なしに負荷ステップに素早く応答
- 高いゲート駆動性能: -0.7Aおよび1.0A
- バレー同期開始により、ブースト・インダクタに2次巻線が不要
- ユーザー調整可能なバレー遅延
- 低スタートアップ消費電流(<46µA)
- 広いVCC範囲: 8.5V~34V
- ソフト起動/ソフト終了による出力電圧制限
- サイクル単位の電流制限
- 独立した2次出力電圧保護
- 過熱保護機能を内蔵
- 占有面積の小さい6端子SOT-23(6)パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TLV28056を使用するカスタム設計を作成
UCC28056 に関する概要
UCC28056は、最大300Wの電力段を直接駆動するPFCコントローラであり、歪みの小さい正弦波の入力電流とユニティに近い力率を実現します。軽負荷効率に優れ、スタンバイ消費電力も低く抑えることができます。また、高い力率と現在の厳しいグリーン電力規格への準拠が要求される電源システムの設計を簡素化できます。全負荷時には遷移モードでPFC電力段を動作させ、負荷が減ると不連続導通モードに移行して、自動的にスイッチング周波数を下げ、効率の最大化を図ります。軽負荷時には、DCM動作とバースト・モード動作の組み合わせにより、さらに軽負荷効率が向上し、スタンバイ消費電力も低減されます。高性能で安定したPFC段の実装に必要な機能をすべて6端子パッケージに搭載しているため、外付け部品を最小限に抑えることができます。