16-pin (D) package image

UCC28065DR アクティブ

高周波スイッチング対応、Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28065DT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC28065 の特徴

  • Input filter and output capacitor ripple-current reduction
    • Reduced current ripple for higher system reliability and smaller bulk capacitor
    • Reduced EMI filter size
  • Higher switching frequency support
    • Up-to 800-kHz switching frequency, reducing boost inductor size to at least one-half in size
    • Improved input-current THD
  • High light-load efficiency
    • User adjustable phase management with input voltage compensation
    • Burst mode operation with adjustable burst threshold
    • Helps enable compliance to EUP Lot6 tier II, CoC tier II and DOE Level VI standards
  • Sensorless current-shaping simplifies board layout and improves efficiency
  • Input line feed-forward for fast line transient response
  • Inrush-safe current limiting:
    • Prevents MOSFET conduction during inrush
    • Eliminates CCM operation and reverse recovery events in output rectifier

UCC28065 に関する概要

The UCC28065 interleaved PFC controller enables transition mode PFC at higher power ratings than previously possible. The device uses a Natural Interleaving™ technique to maintain a 180-degree phase shift. Both channels operate as masters (there is no slave channel) synchronized to the same frequency. This approach enables faster response time, accurate phase shift, and transition mode operation for each channel. The device has a burst mode function to get high light-load efficiency. Burst mode eliminates the need to turn off the PFC during light load operation to meet standby power targets, eliminating the need for an auxiliary Flyback when paired with UCC25640x LLC controller and the UCC24612 or UCC24624 synchronous rectifier controllers. The increased frequency clamping doubles the switching frequency capability compared with previous generation devices. The increased switching frequency range also allows the design to fully utilize the benefits of GaN MOSFETs such as LMG3410 and SiC MOSFETs.

Expanded system level protections features include input brownout and dropout recovery, output over-voltage, open-loop, overload, soft-start, phase-fail detection, and thermal shutdown. The additional fail-safe over-voltage protection (OVP) feature protects against shorts to an intermediate voltage that, if undetected, could lead to catastrophic device failure. Advanced non-linear gain results in rapid, yet smooth response to line and load transient events. Special line-dropout handling avoids significant current disruption. Strong reduction of bias current when not switching during burst mode operation, improves stand-by performance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28065DT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら