パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCC28070 の特徴
- 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードのPFCコントロール
- 高度な電流合成の検出による高効率の実現
- 内部Vff補正回路を用いた広い直線性をもつ乗算器によりほぼ1のPFが実現
- プログラム可能な周波数(10kHz~300kHz)
- プログラム可能な最大デューティ・サイクル・クランプ
- 周波数ディザリングのレートと大きさがプログラム可能なためEMI低減の改善
- 大きさ:3kHz ~ 30kHz
- レート:最大30kHz
- 外部クロック同期が可能
- 電圧誤差増幅器のスルーレート補正による負荷/ライン過渡応答の改善
- プログラム可能なピーク電流制限
- バイアス電源のUVLO、過電圧保護、開ループの検出、PFCイネーブルのモニタ
- PFCディセーブルの外部インターフェイス
- VSENSEピンとVINACピンのオープン回路保護
- プログラム可能なソフトスタート
- 20ピンTSSOPパッケージ
- アプリケーション
- 高効率サーバー及びデスクトップPCの電源
- テレコム機器
UCC28070 に関する概要
UCC28070は180°の位相のずれで動作する2つのパルス幅変調器(PWM)を内蔵した最新式の力率改善デバイスです。このデバ イスは各相ががインターリーブ動作を行うため、入出力リップル電流が大幅に低減し、EMI用のフィルタが容易で、安価にな ります。大幅に改善された乗算器により、2つの独立した電流増幅器に共通の基準電流が供給されるため、安定した、低歪み の正弦波入力ライン電流を維持すると同時に、確実に両方の出力で整合のとれた平均電流モード・コントロールが行われま す。
UCC28070は、力率、効率、THD、過渡応答の性能を改善するために電流合成、内部に段階的に補正されたVff機能などの複 数の革新的手法を含んでいます。また、周波数ディザリング、外部同期、スルーレートの向上などの機能も性能の改善の可能性 を広げています。
UCC28070は出力の過電圧保護、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧ロックアウト、開ループ保護などのさまざまな保 護機能も内蔵しています。