8-pin (D) package image

UCC2808AQDR-1Q1 アクティブ

車載、8.3V ~ 15V、1A、プッシュプル電流モード PWM コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC2808A-1Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC2808A-1Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • ESD Protection Exceeds 1500 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V
    Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
  • Dual Output Drive Stages in Push-Pull Configuration
  • Current Sense Discharge Transistor to Improve Dynamic Response
  • 130-µA Typical Starting Current
  • 1-mA Typical Run Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft Start
  • On-Chip Error Amplifier With 2-MHz Gain Bandwidth Product
  • On Chip VDD Clamping
  • Output Drive Stages Capable of 500-mA Peak-Source Current,
    1-A Peak-Sink Current

UCC2808A-1Q1 に関する概要

The UCC2808A-xQ1 is a family of BiCMOS push-pull, high-speed, low-power, pulse-width modulators. The UCC2808A-xQ1 contains all of the control and drive circuitry required for off-line or DC-to-DC fixed frequency current-mode switching power supplies with minimal external parts count.

The UCC2808A-xQ1 dual output drive stages are arranged in a push-pull configuration. Both outputs switch at half the oscillator frequency using a toggle flip-flop. The dead time between the two outputs is typically 60 ns to 200 ns depending on the values of the timing capacitor and resistors, thus limiting each output stage duty cycle to less than 50%.

The UCC2808A-xQ1 family offers a variety of package options and choice of undervoltage lockout levels. The family has UVLO thresholds and hysteresis options for off-line and battery powered systems. Thresholds are shown in the ordering information table.

The UCC2808A-xQ1 is an enhanced version of the UCC2808 family. The significant difference is that the A versions feature an internal discharge transistor from the CS pin to ground, which is activated each clock cycle during the oscillator dead time. The feature discharges any filter capacitance on the CS pin during each cycle and helps minimize filter capacitor values and current sense delay.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら