パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC28600 の特徴
- 高度な待機電力の改善の機能をもつグリーン・モー ド・コントローラです
- 擬似共振モード動作によりさらなるEMI及びスイッ チング損失の低減(低電圧スイッチング)が可能
- 低待機電力モードによりシステム無負荷時の消費 電力を大幅に低減が可能
- 低起動電流:最大25µA
- 設定可能な入力/負荷電圧の過電圧保護
- 過熱保護機能内蔵
- 過電流保護
- サイクルごとの電力制限
- 過電流ヒカップモードからの再起動モード
- 1AのシンクTrueDrive、0.75Aのソース・ゲート 駆動出力
- 設定可能なソフトスタート機能
- 外部PFC回路停止機能等に利用できる端子を内蔵
- APPLICATIONS
- LCDモニタ、LCD TV、PDP TV、セットトップ・ボッ クス用バイアス電源
- AC/DCアダプタ、オフラインのバッテリー充電器
- 最大200Wまでの省エネルギー電源
TrueDriveは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
UCC28600 に関する概要
UCC28600は世界的な厳しい省エネルギー要件に適合する高 度な省エネルギー機能をもった電力制御コントローラです。
UCC28600は省エネルギー電源用にコスト効率の良いシステ ムを構築するために高信頼性な保護機能をもち、かつ高度な待 機電力改善の機能を内蔵しています。UCC28600は軽負荷及び 無負荷動作時に動作周波数を低減する周波数フォルドバック及 びバースト・モード機能を内蔵しています。
UCC28600のパッケージは8ピンのSOIC(D)パッケージです。 UCC28600の動作温度範囲は-40°C~105°Cです。