6-pin (DBV) package image

UCC28700DBVR アクティブ

PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28700DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -20 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

UCC28700 の特徴

  • 30mW未満の無負荷時消費電力で5スターの定格に
    適合
  • 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
    が不要
  • ±5%の電圧および電流レギュレーション
  • 130kHzの最大スイッチング周波数により高密度の
    チャージャ設計が可能
  • 擬似共振バレー・スイッチング動作で全体効率を最
    大化
  • 特許出願中の周波数ジッタ方式によりEMI準拠を容
    易に実現
  • 広いVDD範囲により小さなバイアス・コンデンサを
    使用可能
  • MOSFET用の最大電圧をクランプしたゲート駆動
    出力
  • 保護機能:過電圧、UVLO、過電流
  • プログラミング可能なケーブル電圧降下補正
    (UCC28700のみ)
  • ラインアップオプションは、固定ケーブル補
    正とNTC抵抗インターフェイス(UCC28701、
    UCC28702、UCC28703のみ)
  • SOT23-6パッケージ

UCC28700 に関する概要

UCC28700ファミリーのフライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用せずに定電圧(CV)および定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整されたSWモードにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力をサポートします。

UCC28700ファミリーでは、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。出力駆動部は、MOSFET用のドライブ回路が内蔵されています。バレー・スイッチングによる不連続導通モードDCM)でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

最大スイッチング周波数は130kHzであり、トランスのピーク1次電流の制御を常に維持します。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700では、ケー ブル補正のレベルをプログラミングできます。UCC28701、UCC28702、およびUCC28703では、固定ケーブル補正機能を 内蔵しておりバージョンごとに異なる補正値を提供しながら、負温度係数(NTC)抵抗を使用したリモート温度センスが可能です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28700DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら