パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC28702 の特徴
- 30mW未満の無負荷時消費電力で5スターの定格に
適合 - 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
が不要 - ±5%の電圧および電流レギュレーション
- 130kHzの最大スイッチング周波数により高密度の
チャージャ設計が可能 - 擬似共振バレー・スイッチング動作で全体効率を最
大化 - 特許出願中の周波数ジッタ方式によりEMI準拠を容
易に実現 - 広いVDD範囲により小さなバイアス・コンデンサを
使用可能 - MOSFET用の最大電圧をクランプしたゲート駆動
出力 - 保護機能:過電圧、UVLO、過電流
- プログラミング可能なケーブル電圧降下補正
(UCC28700のみ) - ラインアップオプションは、固定ケーブル補
正とNTC抵抗インターフェイス(UCC28701、
UCC28702、UCC28703のみ) - SOT23-6パッケージ
UCC28702 に関する概要
UCC28700ファミリーのフライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用せずに定電圧(CV)および定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整されたSWモードにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力をサポートします。
UCC28700ファミリーでは、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。出力駆動部は、MOSFET用のドライブ回路が内蔵されています。バレー・スイッチングによる不連続導通モードDCM)でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
最大スイッチング周波数は130kHzであり、トランスのピーク1次電流の制御を常に維持します。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700では、ケー ブル補正のレベルをプログラミングできます。UCC28701、UCC28702、およびUCC28703では、固定ケーブル補正機能を 内蔵しておりバージョンごとに異なる補正値を提供しながら、負温度係数(NTC)抵抗を使用したリモート温度センスが可能です。