8-pin (D) package image

UCC2889D アクティブ

-40℃ ~ 85℃、オフライン電源コントローラ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
UCC28C53DR アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ SOIC package

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC2889DTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC2889 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

UCC2889 の特徴

  • Transformerless Off-line Applications
  • Ideal Primary-side Bias Supply
  • Efficient BiCMOS Design
  • Wide Input Range
  • Fixed or Adjustable Low Voltage Output
  • Uses Low Cost SMD Inductors
  • Short Circuit Protected
  • Optional Isolation Capability

UCC2889 に関する概要

The UCC1889 controller is optimized for use as an off-line, low power, low voltage, regulated bias supply. The unique circuit topology utilized in this device can be visualized as two cascaded flyback converters, each operating in the discontinuous mode, and both driven from a single external power switch. The significant benefit of this approach is the ability to achieve voltage conversion ratios of 400V to 12V with no transformer and low internal losses.

The control algorithm utilized by the UCC1889 is to force the switch on time to be inversely proportional to the input line voltage while the switch off time is made inversely proportional to the output voltage. This action is automatically controlled by an internal feedback loop and reference. The cascaded configuration allows a voltage conversion from 400V to 12V to be achieved with a switch duty cycle greater than 10%. This topology also offers inherent short circuit protection since as the output voltage falls to zero, the switch off time approaches infinity.

The output voltage can be easily set to 12V or 18V. Moreover, it can be programmed for other output voltages less than 18V with a few additional components. An isolated version can be achieved with this topology as described further in Unitrode Application Note U-149.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC2889DTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら