パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC28C45-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
- デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 動作周波数:1MHz (最大)
- スタンバイ電流:50µA (標準値)、100µA (最大値)
- 低い動作電流:52kHz で 2.3mA
- 高速な 35ns のサイクル単位の過電流制限
- ±1A のピーク出力電流
- レール・ツー・レール出力、立ち上がり時間 25ns、立ち下がり時間 20ns
- ±1% の初期トリムされた 2.5V の誤差増幅器基準電圧
- トリムされた発振器放電電流
- 新しい低電圧誤動作防止バージョン
- WEBENCH Power Designer により、UCC28C4x-Q1 を使用するカスタム設計を作成
UCC28C45-Q1 に関する概要
UCC28C4x-Q1 ファミリのデバイスは、高性能の電流モード PWM コントローラです。
UCC28C4x-Q1 ファミリは、UVLO および最大デューティ・サイクル制限オプション付きの固定周波数ピーク電流モード・フライバック実装をサポートしています。UCC28C4X-Q1 は 1 次側レギュレーション (補助巻線を使用) にも 2 次側レギュレーション (フォトカプラを使用) にも構成できます。このファミリのデバイスは最高 1MHz の高い周波数で動作し、起動および動作時の電流が小さいため、起動時の損失と消費電力の最小化により効率を向上できます。これらのデバイスは、出力遅延時間 35ns の高速電流検出機能と、大型の外付け MOSFET を直接駆動できる ±1A (ピーク) の出力電流能力も備えています。
UCC28C4x-Q1 ファミリは、8 ピンの SOIC (D) パッケージで供給されます。