パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC28C58 の特徴
- Si および SiC の両方の MOSFET アプリケーションをサポートする低電圧誤動作防止オプション
- 30V の絶対最大定格電圧
- 最大 1MHz の固定周波数動作
- スタートアップ電流:50µA (標準値)、75µA (最大値)
- 小さい動作電流:1.3mA (f OSC = 52kHz 時)
- 高速な 35ns のサイクルごとの過電流制限
- ±1A のピーク駆動電流
- レール・ツー・レール出力
- 25ns の立ち上がり時間
- 20ns の立ち下がり時間
- ±1% 精度、2.5V の誤差増幅器基準電圧
- UCCx8C4x のピン互換およびドロップイン代替品
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
UCC28C58 に関する概要
UCCx8C5x デバイス・ファミリは、各種アプリケーションの Si と SiC の両方の MOSFET を駆動できる高性能電流モード PWM コントローラです。UCCx8C5x ファミリは、UCCx8C4x に対して効率と信頼性を高めたバージョンです。
UCCx8C5x ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCCx8C50~55) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56~59) を備えています。
VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20V gs、18V gs、または 15V gs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。
UCCx8C5x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。