パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC38083 の特徴
- 8ピンパッケージで2チャネル(. デュアル)出力
- 設定可能な電流スロープ補償
- ソフトスタート機能内蔵(UCC38083/4)
- サイクル毎の過電流制限機能
- 低起動電流:120µA、動作電流:1.5mA
- 最小の外付け部品で発振周波数が50kHz~1MHzで 設定可能
- 大電流トーテムポール型デュアル出力段によるプッ シュプル構成の駆動(シンク電流能力:1A、ソース 電流能力:0.5A)
- 電流検出回路に放電トランジスタ内蔵したことに よるシステムの特性の改善が可能
- 高精度に調整された内部基準電圧
- ヒステリシス付き低電圧検出回路
- APPLICATIONS
- 高効率スイッチモード電源
- 通信用DC/DCコンバータ
- 各種DC/DCコンバータ、電源モジュール
- 低コストなプッシュプル、またはハーフ・ブリッ ジ・アプリケーション
UCC38083 に関する概要
UCC38083/4/5/6ファミリーは、BiCMOSプロセスを使用し た、固定周波数動作の電流モードDC/DCまたはオフライン・ス イッチング電源用のパルス幅変調(PWM)コントローラです。 このファミリーのデュアル出力駆動段はプッシュプルの制御技 法で構成されています。両出力ともTフリップフロップを使用 して発振器周波数の半分で切り替わります。この2出力間のデッ ドタイムは標準で約110nsであるため、各出力段のデューティ・ サイクルは50%以下に制限されます。
この新型のUCC3808xファミリーはUCC3808Aの制御方式をも とにしています。この主な差とは、CS信号に設定可能な電流ス ロープ補償回路を加えたことと、誤差増幅器を取り除いたこと です。ISETピンから外付け抵抗に流れる電流が内部でモニタさ れスロープ補償作用の設定ができます。また、このデバイスに はCSピンからグランドに放電トランジスタが内蔵されており、 パルスが停止した後の各クロック・サイクルでアクティブにな ります。このことにより各サイクル時CSピンのフィルタ容量が 放電し、フィルタ・コンデンサの値や電流検出の遅延を最小限 にするのに役立ちます。
UCC38083及びUCC38084ではソフトスタートの時間間隔は 3.5msであるのに対し、UCC38085及びUCC38086では内部ソフ トスタートが不要なアプリケーション用に100µs未満となって います。
また、UCC38083及びUCC38085ではターンオン/オフのスレッ シュホールドは12.5V/8.3Vで、一方、UCC38084及びUCC38086で はターンオン/オフのスレッシュホールドは4.3V/4.1Vです。各デ バイスともパッケージは、8ピンTSSOP(PW)、8ピンSOIC(D)、 8ピンPDIP(P)供給されています。