8-pin (PW) package image

UCC3973PW アクティブ

0 ~ 70℃、BiCMOS 冷陰極管 (CCFL) ドライバ・コントローラ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC3973 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE

UCC3973 の特徴

  • 1mA Typical Supply Current
  • Accurate Lamp Current Control
  • Analog or Low Frequency Dimming Capability
  • Open Lamp Protection
  • Programmable Startup Delay
  • 4.5V to 25V Operation
  • PWM Frequency Synchronized to External Resonant Tank
  • 8 Pin TSSOP and SOIC Packages Available
  • Internal Voltage Clamp Protects Transformer from Over-voltage (UCC3973)

UCC3973 に関する概要

Design goals for a Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) converter used in a notebook computer or portable application include small size, high efficiency, and low cost. The UCC3972/3 CCFL controllers provide the necessary circuit blocks to implement a highly efficient CCFL backlight power supply in a small footprint 8 pin TSSOP package. The BiCMOS controllers typically consume less than 1mA of operating current, improving overall system efficiency when compared to bipolar controllers requiring 5mA to 10mA of operating current.

External parts count is minimized and system cost is reduced by integrating such features as a feedback controlled PWM driver stage, open lamp protection, startup delay and synchronization circuitry between the buck and push-pull stages. The UCC3972/3 include an internal shunt regulator, allowing the part to operate with input voltages from 4.5V up to 25V. The part supports both analog and externally generated low frequency dimming modes of operation.

The UCC3973 adds a programmable voltage clamp at the BUCK pin. This feature can be used to protect the transformer from overvoltage during startup or when an open lamp occurs. Transformer voltage is controlled by reducing duty cycle when an over-voltage is detected.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら