48-pin (RGZ) package image

UCD3020RGZR アクティブ

完全プログラマブルなデジタル電源コントローラ、最大 2x 安定化出力および 6x DPWM 出力付

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD3020RGZT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCD3020 の特徴

  • Digital Control of up to Four Voltage Feedback Loops
  • Up to Eight High-Resolution Digital Pulsewidth Modulated (DPWM) Outputs for Supporting a Wide Range of Offline, Isolated and Non-Isolated DC-to-DC Topologies
    • 250-ps DPWM Pulse-Width Resolution
    • 4-ns DPWM Frequency Resolution
    • Adjustable Phase Shift Between DPWM Outputs
    • Adjustable Dead Band Between Each DPWM Pair
    • Active-High or -Low DPWM Polarity
    • Up to 2-MHz DPWM Switching Frequency
  • Dedicated High-Speed Error Analog-to-Digital Converter (EADC) for Each Feedback Loop With Sense Resolution of up to 1 mV
  • On-Chip 10-Bit D and A Converter (DAC) for Setting EADC Reference Voltage
  • Dedicated Hardware Accelerated Digital Compensators or Control Law Accelerators (CLA)
    • Three-Pole, Three-Zero Configurable Compensator
    • Features Non-Linear Digital Control
    • Multiple Programmable Coefficient Registers for Adaptive Digital Compensation
  • Up to 15-Channel, 12-Bit, 200-ksps, Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • Multiple Levels of Fault Protection
    • Four High-Speed Analog Comparators
    • External Fault Inputs
    • 12-Bit ADC
  • Configurable for Voltage-Mode, Average-Current-Mode, and Resonant-Mode Control
  • Allows Synchronization of DPWM Waveforms Between Multiple UCD3040, UCD3020 and UCD3028 (UCD30xx) Devices
  • Adjustable DPWM Pulse Width Enables Support for Current Balancing in a Multiphase Application.
  • High-Performance 31.25-MHz, 32-Bit ARM7 Processor
  • 32-KByte Program Flash and 2-KByte Data Flash Memory With Error Correction Code (ECC)
  • 4-KByte Data RAM
  • 4-KByte Boot ROM
  • Communication Peripherals
    • PMBus
    • UART
    • SPI
    • JTAG (Not Available in the UCD3028)
  • Single-Supply Solution: Internal Regulator Controls External Pass Element
  • Internal Temperature Sensor
  • Up to Five Additional Timers
  • Built-In Watchdog, BOD, and POR
  • 80-Pin QFP (PFC), 64-Pin QFN (RGC), 48-Pin QFN (RGZ), and 40-Pin QFN (RHA and RMH) Package Offerings
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • APPLICATIONS
    • Isolated AC-to-DC and DC-to-DC Power Supplies
    • Power-Factor Correction
    • Non-Isolated DC-to-DC Power Supplies
  • UCD3020 に関する概要

    The UCD30xx devices are members of a family of digital PWM controllers from Texas Instruments providing a single-chip control solution for digital power-conversion applications. These devices allow digital control implementation of a high-performance, high-frequency power supply with flexible configuration of parameters, supervisory, monitoring, and communication functions.

    The UCD30xx are fully programmable solutions that are configurable to support a wide range of isolated and non-isolated topologies in single- or multiphase configurations. Some examples include interleaved PFC, isolated forward, half-bridge, phase-shifted full bridge, active clamp, and resonant LLC.

    At the core of the UCD30xx controllers are the digital control-loop peripherals, also known as Fusion Digital Power peripherals (FDPP). Each FDPP implements a high-speed digital control loop consisting of a dedicated error analog-to-digital converter (EADC), a three-pole/three-zero (3p, 3z) digital compensator, and two DPWM outputs with 250-ps pulse-width resolution. The device also contains a 12-bit, 200-ksps general-purpose ADC with up to 15 channels, timers, interrupt controls, and communications ports such as PMBus, SCI, and SPI. The device is based on a 32-bit ARM7 RISC CPU that performs real-time monitoring, configures peripherals, and manages communications. The CPU executes its program out of programmable flash memory as well as ROM.

    The UCD30xx is supported by Texas Instruments' Code Composer Studio software development environment.

    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    UCD3020RGZT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら