29-pin (RQM) package image

BQ25798RQMR 활성

듀얼 입력 셀렉터와 MPPT를 지원하는 I²C 제어, 1-4 셀 5A 벅 부스트 태양광 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN-HR (RQM) | 29
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ25798의 주요 특징

  • High power density, high integration buck -boost charger for 1-4 cell batteries supporting USB PD 3.0 profile
    • Integrates four switching MOSFETs, BATFET
    • Integrates input and charging current sensing
  • Highly efficient
    • 750-kHz or 1.5-MHz switching frequencies
    • 5-A charging current with 10-mA resolution
      • 96.5% efficient: 16-V battery at 3A from 20V
  • Supports a wide range of input sources
    • Autonomously sampled open circuit voltage (VOC) maximum power point tracking (MPPT) for charging from a photovoltaic panel
    • 3.6-V to 24-V wide input operating voltage range with 30-V absolute maximum rating
    • Detects USB BC1.2, HVDCP and non-standard adapters
  • Dual-input power mux controller (optional)
  • Narrow voltage DC (NVDC) power path
  • Backup Mode with Ultra-fast switchover to adjustable voltage
  • Powers USB port from battery (USB OTG)
    • 2.8-V to 22-V OTG output voltage with 10-mV resolution to support USB-PD PPS
    • OTG output current regulation up to 3.32 A with 40-mA resolution
  • Flexible autonomous and I2C mode for optimal system performance
  • Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
  • Low battery quiescent current
    • 17 µA for battery only operation
    • 500 nA in Charger Shutdown Mode
  • High accuracy
    • -0.25% to +0.65% charge voltage regulation for 2S batteries
    • ±5% charge current regulation
    • ±5% input current regulation
  • Safety
    • Thermal regulation and thermal shutdown
    • Input/battery OVP and OCP
    • Converter MOSFETs OCP
    • Charging safety timer
  • Package
    • 29-Pin 4 mm × 4 mm QFN

BQ25798에 대한 설명

The BQ25798 is a fully integrated switch-mode buck -boost charger for 1-4 cell Li-ion batteries and Li-polymer batteries. The integration includes 4 switching MOSFETs, input and charging current sensing circuits, the battery FET and all the loop compensation of the buck-boost converter. It uses NVDC power path management, regulating the system not dropping below a configurable minimum system voltage. When system power exceeds the input source rating, battery supplement mode supports the system without overloading the input source. BQ25798 also maximizes power from photovoltaic panels using its built-in VOC scaling MPPT algorithm. BQ25798 supports ultra-fast switchover from the adapter to a converted battery voltage in Backup Mode.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기