9-pin (YZF) package image

BQ27220YZFT 활성

싱글 셀 팩/시스템 측 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지(미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ27220YZFR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZF) | 9
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ27220의 주요 특징

  • Single-Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides in Pack or on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powers Directly from Battery with Integrated
      LDO
    • Supports a Low-Value (10-mΩ) External Sense
      Resistor
  • Ultra-Low Power Consumption in NORMAL
    (50 µA) and SLEEP (9 µA) Modes
  • Battery Fuel Gauging Based on Compensated
    End-of-Discharge Voltage (CEDV) Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-
      Charge (SOC) with Smoothing Filter
    • Adjusts Automatically for Battery Aging, Self-
      Discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Provides Battery State-of-Health (Aging)
      Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C™ Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt OR
      Battery Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor OR
      Host-Reported Temperature OR
      External Thermistor

BQ27220에 대한 설명

The Texas Instruments bq27220 battery fuel gauge is a single-cell gauge that requires minimal user-configuration and system microcontroller firmware development, leading to quick system bring-up. The bq27220 device uses the Compensated End-of-Discharge Voltage (CEDV) algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), runtime-to-empty (min), battery voltage (mV), temperature (°C), and state-of-health (%).

The bq27220 battery fuel gauge has ultra-low power consumption in NORMAL (50 µA) and SLEEP (9 µA) modes, leading to longer battery runtime. Configurable interrupts help save system power and free up the host from continuous polling. Accurate temperature sensing is supported via an external thermistor.

Customers can use preloaded CEDV parameters in ROM or can generate custom chemistry parameters using TI’s web-based tool, GAUGEPARCAL. Custom-generated parameters can be either programmed in the device RAM by the host on power up of the system or customers can program the parameters to an onboard One-Time Programmable (OTP) memory.

Battery fuel gauging with the bq27220 device requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny, 9-ball, 1.62 mm × 1.58 mm, 0.5-mm pitch NanoFree chip scale package (DSBGA) is ideal for space-constrained applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ27220YZFR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기