BQ7718
- 2-, 3-, 4-, and 5-series cell overvoltage protection
- Internal delay timer
- Fixed OVP threshold
- High-accuracy overvoltage protection: ± 10 mV
- Low power consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- Low leakage current per cell input < 100 nA
- Functional Safety-Capable
- Package footprint options:
- Small 8-pin QFN (3.00 mm × 4.00 mm)
- Leaded 8-pin MSOP (3.00 mm × 5.00 mm, including leads)
The BQ7718xy family of products provides an overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. Each cell is monitored independently for an overvoltage condition. For quicker production-line testing, the BQ7718xy device provides a Customer Test Mode (CTM) with greatly reduced delay time.
In the BQ7718xy device, an internal delay timer is initiated upon detection of an overvoltage condition on any cell. Upon expiration of the delay timer, the output is triggered into its active state (either high or low depending on the configuration).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈
BQ76942EVM — 3 시리즈~10 시리즈 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 EVM
The BQ76942EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ76942, a 3-cell to 10-cell Li-Ion battery monitor integrated circuit. The EVM consists of a BQ76942 circuit module which is used for simple evaluation of the BQ76942 monitor function. The circuit module includes one (...)
BQ76952EVM — 3s~16s 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리 모니터 및 보호기 평가 모듈
The BQ76952EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ76952, a 3-cell to 16-cell Li-Ion battery monitor integrated circuit. The EVM consists of a BQ76952 circuit module which is used for simple evaluation of the BQ76952 monitor function. The circuit module includes one (...)
TIDA-010030 — 정확한 게이징 및 50-μA 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
TIDA-00108 — 적층형 과전압 배터리 보호기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DPJ) | 8 | Ultra Librarian |