14-pin (N) package image

CD4066BE 활성

10PA 온 상태 누설 전류, 20V, 1:1(SPST), 4채널 아날로그 스위치

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4066B의 주요 특징

  • 15V digital or ±7.5V peak-to-peak switching
  • 125Ω typical on-state resistance for 15V operation
  • Switch on-state resistance matched to within 5Ω over 15V signal-input range
  • On-state resistance flat over full peak-to-peak signal range
  • High on or off output-voltage ratio: 80dB typical at fis = 10kHz, RL = 1kΩ
  • High degree of linearity: <0.5% distortion typical at fis = 1kHz, Vis = 5Vp-p VDD – VSS ≥ 10V, RL = 10kΩ
  • Extremely low off-state switch leakage, resulting in very low offset current and high effective off-state resistance: 10 pA typical at VDD – VSS = 10V, TA = 25°C
  • Extremely high control input impedance (control circuit isolated from signal circuit): 1012Ω typical
  • Low crosstalk between switches: –50dB typical at fis = 8MHz, RL = 1kΩ
  • Matched control-input to signal-output capacitance: reduces output signal transients
  • Frequency response, switch On = 40MHz typical
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings

CD4066B에 대한 설명

The CD4066B device is a quad bilateral switch intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. It is pin-for-pin compatible with the CD4016B device, but exhibits a much lower on-state resistance. In addition, the on-state resistance is relatively constant over the full signal-input range.

The CD4066B device consists of four bilateral switches, each with independent controls. Wide operating supply of 3V to 18V allows for use in a broad array of applications. The advantages over single-channel switches include peak input-signal voltage swings equal to the full supply voltage and more constant on-state impedance over the input-signal range. However, for sample-and-hold applications, the CD4016B device is recommended.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기