16-pin (N) package image

CD4543BE 활성

액정 디스플레이용 CMOS BCD-7세그먼트 래치/디코더/드라이버

다음과 동일: CD4543BEE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4543B의 주요 특징

  • Display blanking of all illegal input combinations
  • Latch storage of code
  • Capability of driving two low power TTL loads, two HTL loads, or one low power Schottky load over the full rated-temperature range
  • Pin-for-pin replacement for the CD4056B (with pin 7 tied to VSS)
  • Direct LED driving capability
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range) =
    1 V at VDD = 5 V
    2 V at VDD = 10 V
    2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Instrument display driver
    • Dashboard display driver
    • Computer/calculator display driver
    • Timing device driver (clocks, watches, timers)

CD4543B에 대한 설명

CD4543B is a BCD-to-seven segment latch/decoder/driver designed primarily for liquid-crystal display (LCD) applications. It is also capable of driving light emitting diode (LED), incandescent, gas-discharge, and fluorescent displays. This device is functionally similar to and serves as direct replacement for the CD4056B when pin 7 is connected to VSS. It differs from the CD4056B in that it has a display blanking capability instead of a level-shifting function and requires only one power supply. When the CD4056B is used in the level shifting mode, two power supplies are required. When the CD4543B is used for LCD applications, a square wave must be applied to the PHASE input and the backplane of the LCD device. For LED applications a logic 1 is required at the PHASE input for common-cathode devices; a logic 0 is required for common-anode devices (see truth table).

The CD4543B is supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기