CD54HC4051
- Qualified for automotive applications
- Wide analog input voltage range: ±5V maximum
- Low ON-resistance:
- 70Ω typical (VCC – VEE = 4.5V)
- 40Ω typical (VCC – VEE = 9V)
- Low crosstalk between switches
- Fast switching and propagation speeds
- Break-before-make switching
- Wide operating temperature range: –40°C to +125°C
- Operation control voltage: 4.5V to 5.5V
- Switch voltage: 0V to 10V
- Direct LSTTL input logic compatibility VIL = 0.8V maximum, VIH = 2V minimum
- CMOS input compatibility II ≤ 1µA at VOL, VOH
The CDx4HC405x and CDx4HCT405x device is a digitally controlled analog switch that uses silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low-power consumption of standard CMOS integrated circuits.
This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range (for example, VCC to VEE). It is a bidirectional switch that allows any analog input to be used as an output and vice versa. The switch has low ON resistance and low OFF leakages. In addition, this device has an enable control that, when high, disables all switches to their OFF state.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치