CD54HC4066
- Wide Analog-Input-Voltage Range . . . . 0V - 10V
- Low "ON" Resistance
- VCC = 4.5V . . . . . . . .25
- VCC = 9V . . . . . . . .15
- VCC = 4.5V . . . . . . . .25
- Fast Switching and Propagation Delay Times
- Low "OFF" Leakage Current
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- HC Types
- 2V to 10V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V and 10V
- HCT Types
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The HC4066 and CD74HCT4066 contain four independent digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These switches feature the characteristic linear "ON" resistance of the metal-gate CD4066B. Each switch is turned on by a high-level voltage on its control input.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
17개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치