CD74AC158
- AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply Voltage
- Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- ±24-mA Output Drive Current
- Fanout to 15 F Devices
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015
This quadruple 2-line to 1-line data selector/multiplexer is designed for 1.5-V to 5.5-V VCC operation.
The CD74AC158 features a common strobe (G)\ input. When the strobe is high, all outputs are high. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. This device provides inverted data.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD74AC158 datasheet | 2003/03/07 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치