16-pin (D) package image

CD74ACT151M96 활성

8입력 멀티플렉서
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CD74ACT151의 주요 특징

  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • 8-Line to 1-Line Multiplexers Can Perform as:
    • Boolean Function Generators
    • Parallel-to-Serial Converters
    • Data Source Selectors
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

CD74ACT151에 대한 설명

These data selectors/multiplexers provide full binary decoding to select one of eight data sources. The strobe (G)\ input must be at a low logic level to enable the inputs. A high level at the strobe terminal forces the W output high and the Y output low.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.