CD74ACT258
- ’AC257, ’ACT257…………. non-inverting outputs
- CD74ACT258 ………………. inverting outputs
- Buffered inputs
- Typical propagation delay
- 4.4ns at V CC = 5V, T A = 25°C, C L = 50pF
- Exceeds 2kV ESD protection MIL-STD-883, method 3015
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced Propagation Delays
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ±24mA output drive current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50Ω transmission lines
The ’AC257, ’ACT257 and CD74ACT258 are quad 2-input multiplexers with three-state outputs that utilize Advanced CMOS Logic technology.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치