데이터 시트
CD74HC238
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-060014 — PLC를 위한 96채널 양방향 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 절연 디지털 입력 리시버인 ISO1212를 사용하여 96개의 절연 디지털 입력 채널을 초소형 구현합니다. 이 설계는 기존의 옵토커플러 솔루션보다 열 성능이 뛰어난 ISO1212 디바이스의 전류 제한 기능을 보여줍니다. 이 설계는 여러 채널이 포함된 디지털 입력 보드를 더 작게 만들고 보드 온도를 줄여줍니다(50°C 미만). ISO1212 디바이스를 사용하는 MUX 및 디코더는 마이크로컨트롤러의 핀 수를 96에서 8로 줄입니다. 이 설계는 채널당 100kHz 입력 신호(200kbit)로 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치