16-pin (PW) package image

CD74HC4052PWRG4 구형

5V, 4:1 차동 2채널 아날로그 멀티플렉서

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
CD74HC4052PWRG4은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
CD74HC4052PWR 활성 5V, 4:1 차동 2채널 아날로그 멀티플렉서 Replacement

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 CD74HC4052 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CD74HC4052의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • Wide analog input voltage range: ±5V maximum
  • Low ON-resistance:
    • 70Ω typical (VCC – VEE = 4.5V)
    • 40Ω typical (VCC – VEE = 9V)
  • Low crosstalk between switches
  • Fast switching and propagation speeds
  • Break-before-make switching
  • Wide operating temperature range: –40°C to +125°C
  • Operation control voltage: 4.5V to 5.5V
  • Switch voltage: 0V to 10V
  • Direct LSTTL input logic compatibility VIL = 0.8V maximum, VIH = 2V minimum
  • CMOS input compatibility II ≤ 1µA at VOL, VOH

CD74HC4052에 대한 설명

The CDx4HC405x and CDx4HCT405x device is a digitally controlled analog switch that uses silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low-power consumption of standard CMOS integrated circuits.

This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range (for example, VCC to VEE). It is a bidirectional switch that allows any analog input to be used as an output and vice versa. The switch has low ON resistance and low OFF leakages. In addition, this device has an enable control that, when high, disables all switches to their OFF state.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기