CD74HC4067
- Wide analog input voltage range
- Low ON resistance
- VCC = 4.5V, 70Ω (typ)
- VCC = 6V, 60Ω (typ)
- Fast switching and propagation speeds
- Break-before-make switching
- 6ns (typ) at 4.5V
- Available in both narrow- and wide-body plastic packages
- Fanout (over-temperature range)
- Standard outputs: 10 LSTTL loads
- Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
- Wide operating temperature range: –55°C to +125°C
- Balanced propagation delay and transition times
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
- HC types
- 2V to 6V operation
- High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT types
- 4.5V to 5.5V operation
- Direct LSTTL input logic compatibility, VIL= 0.8V (max), VIH = 2V (min)
- CMOS input compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH
The CD74HC4067 and CD74HCT4067 devices are digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL, with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These analog multiplexers and demultiplexers control analog voltages that may vary across the voltage supply range. They are bidirectional switches, thus allowing any analog input to be used as an output and vice-versa. The switches have low on resistance and low off leakages. In addition, these devices have an enable control that, when high, disables all switches to their off state.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUXBQB-DYYEVM — 16핀 BQB, DYY 및 PW 패키지용 일반 TMUX 평가 모듈
TMUXBQB-DYYEVM을 이용하면 16pin TSSOP(PW), WQFN(BQB) 및 SOT-23 THIN(DYY) 패키지를 사용하는 당사의 TMUX 제품 라인의 신속한 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
TIDA-060014 — PLC를 위한 96채널 양방향 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.