CD74HC4352
- Wide Analog Input Voltage Range...±5V (Max)
- Low "On" Resistance
- VCC - VEE = 4.5V...70
(Typ)
- VCC - VEE = 9V...40
(Typ)
- VCC - VEE = 4.5V...70
- Low Crosstalk Between Switches
- Fast Switching and Propagation Speeds
- "Break-Before-Make" Switching
- Wide Operating Temperature Range...–55°C to 125°C
- HC Types
- 2V to 6V Operation, Control; 0V to 10V Switch
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation, Control; 0V to 10V Switch
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The HC4351, CD74HCT4351, and CD74HC4352 are digitally controlled analog switches which utilize silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These analog multiplexers/demultiplexers are, in essence, the HC/HCT4015 and HC4052 preceded by address latches that are controlled by an active low Latch Enable input (LE\). Two Enable inputs, one active low (E1\), and the other active high (E2) are provided allowing enabling with either input voltage level.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.