32-pin (VF) package image

CDCLVP110VF 활성

1:10 LVPECL/HSTL-LVPECL 클록 드라이버

다음과 동일: CDCLVP110VFG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $10.123
100 249 $8.842
250 999 $6.818
1,000 + 99,999,999 $6.098

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCLVP110VFR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $5.082 1 99 $9.351 100 249 $7.623 250 999 $5.992 1,000 + 99,999,999 $5.082

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 LQFP (VF) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)

CDCLVP110의 주요 특징

  • Distributes One Differential Clock Input Pair
    LVPECL/HSTL to 10 Differential LVPECL Clock Outputs
  • Fully Compatible With LVECL/LVPECL/HSTL
  • Single Supply Voltage Required, ±3.3-V or ±2.5-V Supply
  • Selectable Clock Input Through CLK_SEL
  • Low-Output Skew (Typ 15 ps) for Clock-Distribution Applications
  • VBB Reference Voltage Output for Single-Ended Clocking
  • Available in a 32-Pin LQFP Package
  • Frequency Range From DC to 3.5 GHz
  • Pin-to-Pin Compatible With MC100 Series EP111, ES6111, LVEP111, PTN1111

CDCLVP110에 대한 설명

The CDCLVP110 clock driver distributes one differential clock pair of either LVPECL or HSTL (selectable) input, (CLK0, CLK1) to ten pairs of differential LVPECL clock (Q0, Q9) outputs with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP110 can accept two clock sources into an input multiplexer. The CLK0 input accepts either LVECL/LVPECL input signals, while CLK1 accepts an HSTL input signal when operated under LVPECL conditions. The CDCLVP110 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines.

The VBB reference voltage output is used if single-ended input operation is required. In this case the VBB pin should be connected to CLK0 and bypassed to GND via a 10-nF capacitor.

However, for high-speed performance up to 3.5 GHz, the differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP110 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $10.123
100 249 $8.842
250 999 $6.818
1,000 + 99,999,999 $6.098

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCLVP110VFR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $5.082 1 99 $9.351 100 249 $7.623 250 999 $5.992 1,000 + 99,999,999 $5.082

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기