8-pin (D) package image

DRV135UA 활성

SOIC-8에서 제공하는 오디오 밸런스 라인 드라이버

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV135UA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

DRV135의 주요 특징

  • Balanced Output
  • Low Distortion: 0.0005% at f = 1 kHz
  • Wide Output Swing: 17Vrms into 600 Ω
  • High Capacitive Load Drive
  • High Slew Rate: 15 V/µs
  • Wide Supply Range: ±4.5 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: ±5.2 mA
  • 8-Pin DIP, SO-8, and SOL-16 Packages
  • Companion to Audio Differential Line Receivers:
    INA134 and INA137
  • Improved Replacement for SSM2142

DRV135에 대한 설명

The DRV134 and DRV135 are differential output amplifiers that convert a single-ended input to a balanced output pair. These balanced audio drivers consist of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1 kHz) and high slew rate (15 V/µs).

The on-chip resistors are laser-trimmed for accurate gain and optimum output common-mode rejection. Wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. They easily drive the large capacitive loads associated with long audio cables. Used in combination with the INA134 or INA137 differential receivers, they offer a complete solution for transmitting analog audio signals without degradation.

The DRV134 is available in 8-pin DIP and SOL-16 surface-mount packages. The DRV135 comes in a space-saving SO-8 surface-mount package. Both are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV135UA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.