DRV600
- Space Saving Package
- 20-Pin, 4 mm × 4 mm Thin QFN, Thermally Optimized PowerPAD™ Package
- Ground-Referenced Outputs Eliminate DC-Blocking Capacitor
- Reduce Board Area
- Reduce Component Cost
- Improve THD+N Performance
- No Degradation of Low-Frequency Response Due to Output Capacitors
- Wide Power Supply Range: 1.8 V to 4.5 V
- 2 Vrms/Ch Output Voltage into 600 at 3.3 V
- Independent Right and Left Channel Shutdown Control
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Pop Reduction Circuitry
- APPLICATIONS
- Set-top boxes
- CD / DVD Players
- DVD-Receivers
- HTIB
- PDP / LCD TV's
DIRECTPATH, PowerPAD, DirectPath are trademarks of Texas Instruments.
The DRV600 is a stereo line driver designed to allow the removal of the output dc-blocking capacitors for reduced component count and cost. The DRV600 is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.
The DRV600 is capable of driving 2 Vrms into a 600- load at 3.3 V. The DRV600 has a fixed gain of -1.5 V/V and line outputs that has ±8-kV IEC ESD protection. The DRV600 has independent shutdown control for the right and left audio channels.
The DRV600 is available in a 4 mm × 4 mm Thin QFN package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |