제품 상세 정보

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
DRV8350R 활성 벅 레귤레이터를 갖춘 102V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 Features absolute maximum rating of 102-V
비교 대상 장치와 유사한 기능
DRV8320 활성 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 No integrated buck regulator
DRV8323R 활성 벅 레귤레이터 및 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 Features 3 current sense amplifiers

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
16개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 2021/03/31
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. C) PDF | HTML 2026/03/11
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 2021/10/14
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021/06/23
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021/06/22
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/14
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021/03/01
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018/12/20
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018/08/22
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018/08/22
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018/08/20
User guide BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018/03/27
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018/03/01
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017/02/08
Application note AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013/04/23
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011/07/20

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

BOOSTXL-DRV8323RH — 벅, 션트 증폭기(하드웨어 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RH는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다.  이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 EVM입니다.  이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 구동계는 단락, 열, 슈트스루 및 부족 전압으로부터 완전히 보호되며, 여러 하드웨어 구성 핀을 통해 쉽게 (...)
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

BOOSTXL-DRV8323RS — 벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RS는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. 이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 평가 모듈(EVM)입니다. 이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다. 이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 (...)

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
도터 카드

BOOSTXL-DRV8320RS — 벅 및 SPI 인터페이스를 지원하는 DRV8320RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8320RS는 DRV8320RS 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFET 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다.  이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지 기능이 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 적합한 모듈입니다.  이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 쉽게 구성할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF | HTML
계산 툴

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian