DRV8323R

활성

벅 레귤레이터 및 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

제품 상세 정보

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Buck Step Down Converter, Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
DRV8353R 활성 벅 레귤레이터 및 전류 션트 증폭기를 지원하는 102V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 Features absolute maximum rating of 102V
비교 대상 장치와 유사한 기능
DRV8323 활성 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 No integrated buck regulator

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
19개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 2021/03/31
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. C) PDF | HTML 2026/03/11
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 2021/10/14
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021/06/23
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021/06/22
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/14
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021/03/01
Application note Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/06
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018/12/20
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018/08/22
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018/08/22
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018/08/20
User guide BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018/03/27
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018/03/01
Technical article Six weird ways to design with a brushless-DC driver PDF | HTML 2017/08/28
Technical article Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017/05/23
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017/02/08
Application note AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013/04/23
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011/07/20

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

BOOSTXL-DRV8323RH — 벅, 션트 증폭기(하드웨어 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RH는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다.  이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 EVM입니다.  이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 구동계는 단락, 열, 슈트스루 및 부족 전압으로부터 완전히 보호되며, 여러 하드웨어 구성 핀을 통해 쉽게 (...)
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

BOOSTXL-DRV8323RS — 벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RS는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. 이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 평가 모듈(EVM)입니다. 이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다. 이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 (...)

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
시작하기

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

시작하기 다운로드 옵션
계산 툴

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

레퍼런스 디자인

TIDA-010072 — 호흡기 애플리케이션을 위한 송풍기 및 밸브 제어 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 많은 호흡기 애플리케이션의 핵심 요구 사항인 최대 ±200kRPM/s의 모터 가속 및 감속을 지원할 수 있는 소형 시스템 설계를 제공합니다. 이 설계는 TMS320F28027F를 비롯한 다양한 오프보드 C2000 컨트롤러를 지원하여 저비용 무센서 FOC(자속 기준 제어)를 가능하게 합니다. 또한 이 설계는 조정된 라인과 배터리 전력을 모두 지원할 수 있는 넓은 입력 전압 범위(6~28V)를 지원합니다. 송풍기 및 밸브를 구동하기 위해 이 설계는 DRV8323RS 스마트 게이트 드라이버와 DRV8847 모터 (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01485 — 3상 BLDC 모터를 위한 36V, 1kW, 99% 효율, 18cm2 전력계 레퍼런스 디자인

이 1kW 전력계 레퍼런스 설계는 10셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 전동 공구와 같은 산업용 애플리케이션에 사용되는 3상, 36V BLDC(브러시리스 DC) 모터에서 99%의 효율성을 달성합니다. 이 설계는 이 전력 레벨을 위한 가장 작은 인버터 전력계를 보여주며 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현하고 25ARMS 연속(2초 동안 60A 피크, 400밀리초 동안 피크 100A) 권선 전류를 지원합니다. 설계의 MOSFET 전원 블록 및 전류 제어 게이트 드라이버는 회전율 제어와 낮은 기생 인덕턴스 덕분에 깔끔한 MOSFET 스위칭과 (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian