DRV8323

활성

전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

제품 상세 정보

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
DRV8304 활성 전류 션트 증폭기를 지원하는 40V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 Features absolute maximum rating of 40-V
DRV8353 활성 전류 션트 증폭기를 갖춘 102V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 Features absolute maximum rating of 102-V
비교 대상 장치와 유사한 기능
DRV8320 활성 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 No current sense amplifiers.
DRV8323R 활성 벅 레귤레이터 및 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 Features an integrated buck regulator

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
18개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 2021/03/31
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. C) PDF | HTML 2026/03/11
Application brief Understanding Gate Driver Slew Rate Control, MOSFET Switching Optimization and Protection Features (Rev. A) PDF | HTML 2025/12/11
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 2021/10/14
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021/06/23
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021/06/22
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/14
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021/03/01
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018/12/20
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018/08/22
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018/08/22
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018/08/20
Technical article Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 2018/06/06
User guide BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018/03/27
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018/03/01
Technical article Six weird ways to design with a brushless-DC driver PDF | HTML 2017/08/28
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017/02/08
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011/07/20

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

BOOSTXL-DRV8323RH — 벅, 션트 증폭기(하드웨어 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RH 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RH는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다.  이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 EVM입니다.  이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다.  이 구동계는 단락, 열, 슈트스루 및 부족 전압으로부터 완전히 보호되며, 여러 하드웨어 구성 핀을 통해 쉽게 (...)
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
평가 보드

BOOSTXL-DRV8323RS — 벅, 션트 증폭기(SPI 인터페이스)를 지원하는 DRV8323RS 3상 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈

BOOSTXL-DRV8323RS는 DRV8323RH 게이트 드라이버 및 CSD88599Q5DC NexFETTM 전원 블록을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. 이 모듈에는 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지와 개별 저압측 전류 션트 증폭기가 있어 센서리스 BLDC 알고리즘에 이상적인 평가 모듈(EVM)입니다. 이 모듈은 통합 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다. 이 드라이브 단계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, 장치 SPI 레지스터를 통해 (...)

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
시작하기

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

시작하기 다운로드 옵션
계산 툴

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

레퍼런스 디자인

TIDA-00774 — 18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인

TIDA-00774는 5셀 리튬 이온 배터리에서 최대 21V의 전압으로 작동하는 전동 공구의 3상 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 위한 1kW 드라이브입니다. 이 설계는 65mm x 60mm 소형 드라이브로, 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현합니다. 이 설계는 하프 브리지 구성의 두 FET를 단일 SON 5x6 패키지로 통합하여 매우 높은 전력 밀도를 구현하는 TI의 MOSFET 전원 블록 기술을 활용합니다. 이 설계는 두 개의 전원 블록을 병렬로 사용하며 50ARMS의 연속(3초 동안 120A 피크, 1초 동안 160A 피크) (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01516 — Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 5셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 전동 공구와 같은 산업용 애플리케이션을 위해 더 나은 산업용 잡음 내성, 더 넓은 범위, 더 적은 전력을 갖춘 블루투스® 5.0 SimpleLink™ 옵션을 제공합니다. 이 전력계 레퍼런스 설계는 단일 보드에 설계된 무선 연결 및 3상 브러시리스 DC(BLDC) 모터 사다리꼴 제어를 위해 단일 Bluetooth 저에너지(BLE) MCU를 사용하여 BOM을 줄여 전체 비용을 절감합니다. 이 설계는 전력계가 모터를 구동할 때도 -96dBm의 BLE RX 민감도를 증명함으로써 RF (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian