HDC2021DEBT

2% RH 초저전력 디지털 상대 습도 센서, 테이프 커버

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $3.359
100 249 $2.944
250 999 $2.064
1,000 + 99,999,999 $1.663

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HDC2021DEBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $1.249 1 99 $2.523 100 249 $2.211 250 999 $1.550 1,000 + 99,999,999 $1.249

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 HDC2021 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DEB) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

HDC2021의 주요 특징

  • Factory-installed polyimide tape to protect sensor during assembly
  • RH measurement range: 0% to 100%
  • Temperature measurement range: –40°C to 125°C
  • Humidity accuracy: ±2% (typical), ±3% (maximum)

  • Temperature accuracy: ±0.2°C (typical), ±0.4°C (maximum)

  • Supply voltage range: 1.62 V to 3.6 V
  • I2C interface compatibility
  • 50 nA sleep mode current
  • 550 nA average supply current (11-bit accuracy option, 1 measurement/second)
  • Continuous conversion or one-shot measurement mode

  • Backward-compatible with HDC2080

HDC2021에 대한 설명

The HDC2021 is an integrated relative humidity and temperature sensor with a factory-installed polyimide tape cover over the opening of the relative humidity sensor element. The tape cover provides protection against pollutants that can appear in certain stages of the manufacturing process, such as SMT assembly, PCB board wash, and conformal coating. The tape design allows for a full conformal coating of the PCB, and includes an adhesive free corner tab for quick removal using tweezers.

The device is backward-compatible with the HDC2080, providing high accuracy measurements with very low power consumption in a small DFN package. The capacitive-based sensor includes new integrated digital features and a heating element to dissipate condensation and moisture. The digital features include programmable interrupt thresholds to provide alerts and system wake-ups without requiring a microcontroller to continuously monitor the system. Combined with programmable sampling intervals, low power consumption, and 1.8-V supply voltage support, the is designed for ultra-low power battery-operated systems.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $3.359
100 249 $2.944
250 999 $2.064
1,000 + 99,999,999 $1.663

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HDC2021DEBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $1.249 1 99 $2.523 100 249 $2.211 250 999 $1.550 1,000 + 99,999,999 $1.249

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기