6-pin (DEP) package image

HDC2022DEPR 활성

2% RH 초저전력 디지털 상대 습도 센서, IP67 필터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HDC2022DEPT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 WSON (DEP) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

HDC2022의 주요 특징

  • Factory-installed IP67 rated water and dust protection cover
  • RH measurement range: 0% to 100%
  • Temperature measurement range: –40°C to 125°C
  • Humidity accuracy: ±2% (typical), ±3% (maximum)

  • Temperature accuracy: ±0.2°C (typical), ±0.4°C (maximum)

  • Supply voltage range: 1.62 V to 3.6 V
  • I2C interface compatibility
  • 50 nA sleep mode current
  • 550 nA average supply current (11-bit accuracy option, 1 measurement/second)
  • Continuous conversion or one-shot measurement mode

  • Backward-compatible with HDC2080

HDC2022에 대한 설명

The HDC2022 is an integrated relative humidity and temperature sensor with a factory-installed PTFE membrane cover over the opening of the relative humidity sensor. The cover is a hydrophobic micropourous PTFE foil that protects against dust and water according to IP67 specifications. The cover is designed to adhere to the package over lifetime operation while maintaining the same response time as a sensor without the membrane. The cover has a filtration efficiency of 99.99% down to a particle size of 100 nm.

The device is backward-compatible with the HDC2080, providing high accuracy measurements with very low power consumption in a small DFN package. The capacitive-based sensor includes new integrated digital features and a heating element to dissipate condensation and moisture. The digital features include programmable interrupt thresholds to provide alerts and system wake-ups without requiring a microcontroller to continuously monitor the system. Combined with programmable sampling intervals, low power consumption, and 1.8-V supply voltage support, the is designed for ultra-low power battery-operated systems.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HDC2022DEPT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.