14-pin (PW) package image

INA1650QPWRQ1 활성

오토모티브, 높은 공통 모드 제거, 저왜곡 차동 오디오 라인 리시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA1650-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • High common-mode rejection: 91 dB (typical)
  • High input impedance: 1 MΩ differential
  • Ultra-low noise: –104.7 dBu, unweighted
  • Ultra-low total harmonic distortion + noise:
    –119 dB THD+N (20 dBu, 22-kHz bandwidth)
  • Short-circuit protection
  • Integrated EMI filters
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±12 V
  • Available in small 14-Pin TSSOP package

INA1650-Q1에 대한 설명

The INA1650-Q1 dual-channel and INA1651-Q1 single-channel (INA165x-Q1) SoundPlus™ audio line receivers achieve an extremely high common-mode rejection ratio (CMRR) of 91 dB while maintaining an ultra-low THD+N of –119 dB at 1 kHz for 20-dBu signal levels. Unlike other line receiver products, the INA165x-Q1 CMRR is characterized over temperature and tested in production to deliver consistent performance in a wide variety of applications.

The INA165x-Q1 devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±12 V. In addition to the line-receiver channels, a buffered midsupply reference output is included to allow the INA165x-Q1 to be configured for dual-supply or single-supply applications. The midsupply output can be used as a bias voltage for other analog circuitry in the signal chain.

The INA1650-Q1 features a unique internal layout for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기