14-pin (PW) package image

INA1650IPWR 활성

듀얼 SoundPlus™ 높은 공통 모드 제거(91dB), 낮은 THD+N(-120dB) 차동 라인 리시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA1650IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA1650의 주요 특징

  • High Common-Mode Rejection:
    91 dB (Typical)
  • High Input Impedance: 1-MΩ Differential
  • Ultra-Low Noise: –104.7 dBu, Unweighted
  • Ultra-Low Total Harmonic Distortion + Noise:
    –120 dB THD+N (22 dBu, 22-kHz Bandwidth)
  • Wide Bandwidth: 2.7 MHz
  • Low Quiescent Current: 6 mA (INA1651, Typical)
  • Short-Circuit Protection
  • Integrated EMI Filters
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Available in Small 14-Pin TSSOP Package

INA1650에 대한 설명

The dual-channel INA1650 and single-channel INA1651 (INA165x) SoundPlus™ audio line receivers achieve an extremely-high common-mode rejection ratio (CMRR) of 91 dB while maintaining an ultra-low THD+N of –120 dB at 1 kHz for 22-dBu signal levels. Precision matching of on-chip resistors give the INA165x devices excellent CMRR performance. These resistors have matching that is far superior compared to external components, and are immune to mismatches introduced by printed circuit board (PCB) layout. Unlike other line receiver products, the INA165x CMRR is characterized over temperature and tested in production to deliver consistent performance in a wide variety of applications.

The INA165x devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±18 V, on 10.5 mA of supply current. In addition to the line-receiver channels, a buffered mid-supply reference output is included, making the INA165x configurable for dual- or single-supply applications. The mid-supply output can be used as a bias voltage for other analog circuitry in the signal chain. These devices are specified from –40°C to +125°C.

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA1650IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기