JFE2140
- Ultra-low noise:
- Voltage noise:
- 0.9 nV/√ Hz at 1 kHz, I DS = 5 mA
- 1.1 nV/√ Hz at 1 kHz, I DS = 2 mA
- Current noise: 1.6 fA/√ Hz at 1 kHz
- Voltage noise:
- Low V GS mismatch: 4 mV (max)
- Low gate current: 10 pA (max)
-
Low input capacitance: 13 pF at V DS = 5 V
-
High gate-to-drain and gate-to-source breakdown voltage: –40 V
-
High transconductance: 30 mS
-
Packages: SOIC, 2-mm × 2-mm WSON
The JFE2140 is a Burr-Brown™ Audio, matched-pair discrete JFET built using Texas Instruments’ modern, high-performance, analog bipolar process. The JFE2140 features performance not previously available in older discrete JFET technologies. The JFE2140 offers excellent noise performance across all current ranges, where the quiescent current can be set by the user from 50 µA to 20 mA. When biased at 5 mA, the device yields 0.9 nV/√ Hz of input-referred noise, giving ultra-low noise performance with extremely high input impedance (> 1 TΩ). In addition, the matching between JFETs is tested to ±4 mV, providing low offset and high CMRR performance for differential pair configurations. The JFE2140 also features integrated diodes connected to separate clamp nodes to provide protection without the addition of high leakage, nonlinear external diodes.
The JFE2140 can withstand a high drain-to-source voltage of 40‑V, as well as gate-to-source and gate-to-drain voltages down to –40 V. The temperature range is specified from –40°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
JFE2140EVM — 듀얼, 초저잡음, 낮은 게이트 전류, 오디오, N-채널 JFET용 JFE2140 평가 모듈
JFE2140 평가 모듈(EVM)은 JFE2140의 기본 기능을 평가합니다. EVM은 분할 ±5V 전원에 60dB 게인을 제공하는 폐쇄 루프 전치 증폭기 구성으로 구성되어 있습니다. 다양한 회로 구성에 대해 사용자 수정 작업을 수행할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |