LM1894
- Non-Complementary Noise Reduction, “Single Ended”
- Low Cost External Components, No Critical Matching
- Compatible with All Prerecorded Tapes and FM
- 10 dB Effective Tape Noise Reduction CCIR/ARM Weighted
- Wide Supply Range, 4.5V to 18V
- 1 Vrms Input Overload
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM1894 is a stereo noise reduction circuit for use with audio playback systems. The DNR system is non-complementary, meaning it does not require encoded source material. The system is compatible with virtually all prerecorded tapes and FM broadcasts. Psychoacoustic masking, and an adaptive bandwidth scheme allow the DNR to achieve 10 dB of noise reduction. DNR can save circuit board space and cost because of the few additional components required.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM1894 Dynamic Noise Reduction System DNR datasheet (Rev. C) | 2013/04/03 | |
Application note | AN-386 A Non-Complementary Audio Noise Reduction System (Rev. C) | 2013/05/01 | ||
Application note | AN-390 DNR Applications of the LM1894 (Rev. C) | 2013/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치