LM4755
- Drives 4Ω and 8Ω Loads
- Integrated Mute Function
- Internal Gain Resistors
- Minimal External Components Needed
- Single Supply Operation
- Internal Current Limiting and Thermal Protection
- Compact 9-lead TO-220 Package
- Wide Supply Range 9V - 40V
Key Specifications
- Output Power at 10% THD with 1kHz into 4Ω at VCC = 24V 11 W (typ)
- Output Power at 10% THD with 1kHz into 8Ω at VCC = 24V 7 W (typ)
- Closed Loop Gain 34 dB (typ)
- PO at 10% THD+N @ 1kHz into 4Ω Single-Ended DDPAK Package at VCC=12V 2.5 W (typ)
- PO at 10% THD+N @ 1kHz into 8Ω Bridged DDPAK Package at VCC=12V 5 W (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4755 is a stereo audio amplifier capable of delivering 11W per channel of continuous average output power to a 4Ω load or 7W per channel into 8Ω using a single 24V supply at 10% THD+N. The internal mute circuit and pre-set gain resistors provide for a very economical design solution.
Output power specifications at both 20V and 24V supplies and low external component count offer high value to consumer electronic manufacturers for stereo TV and compact stereo applications. The LM4755 is specifically designed for single supply operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4755 Stereo 11W Audio Power Amplifier with Mute datasheet (Rev. E) | 2013/04/04 | |
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치