14-pin (PWP) package image

LM48100QMHE/NOPB 활성

출력 오류 감지를 지원하는 1.3W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM48100QMHX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM48100QMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM48100Q-Q1의 주요 특징

  • Output Fault Detection
  • I2C Volume and Mode Control
  • Input Mixer and Multiplexer
  • High PSRR
  • Individual 32-Step Volume Control
  • Short Circuit and Thermal Protection
  • Advanced Click-and-Pop Suppression
  • Low-Power Shutdown Mode
  • Available in 14-Pin HTSSOP Package
  • Key Specifications:
    • Output Power at VDD = 5 V, RL = 8 Ω,
      THD+N ≤ 1% 1.3 W (Typical)
    • Quiescent Power Supply Current at 5 V,
      6 mA (Typical)
    • PSRR at 1 kHz 74 dB (Typical)
    • Shutdown current 0.01 µA (Typical)

LM48100Q-Q1에 대한 설명

The LM48100Q-Q1 is a single supply, mono, bridge-tied load amplifier with I2C volume control, ideal for automotive applications. A comprehensive output fault detection system senses the load conditions, protecting the device during short circuit events, as well as detecting open circuit conditions.

Operating from a single 5-V supply, the LM48100Q-Q1 delivers 1.3 W of continuous output power to an 8 Ω load with < 1% THD+N. Flexible power supply requirements allow operation from 3 V to 5.5 V. High power supply rejection ratio (PSRR), 74 dB at 1 kHz, allows the device to operate in noisy environments without additional power supply conditioning.

The LM48100Q-Q1 features dual audio inputs that can be mixed/multiplexed to the device output. Each input path has its own independent, 32-step volume control. The mixer, volume control and device mode select are controlled through an I2C compatible interface. An open drain FAULT output indicates when a fault has occurred. Comprehensive output short circuit and thermal overload protection prevent the device from being damaged during a fault condition.

A low power shutdown mode reduces supply current consumption to 0.01 µA. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM48100Q-Q1 is available in an 14-pin HTSSOP PowerPAD™ IC package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM48100QMHX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM48100QMH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기